IRF100P219
Active and preferred
RoHS対応

IRF100P219

100V Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a TO-247 Package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF100P219
IRF100P219
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    316 A
  • Ptot (最大)
    341 W
  • Qgd
    40 nC
  • QG (typ @10V)
    168 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.7 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    1.7 mΩ
  • RthJC (最大)
    44 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-247
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRF100P219AKMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり

利点

  • Improved Gate, Avalanche and Dynamic dv/dt Ruggedness
  • Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA
  • Enhanced body diode dv/dt and di/dt Capability
  • Lead-Free; RoHS Compliant; Halogen-Free
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ