IPS110N12N3 G

IPS110N12N3 G

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPS110N12N3 G
IPS110N12N3 G


製品仕様情報

  • Ciss
    3240 pF
  • Coss
    408 pF
  • ID (最大)
    75 A
  • IDpuls (最大)
    300 A
  • Ptot (最大)
    136 W
  • QG (typ @10V)
    49 nC
  • RDS (on) (最大)
    11 mΩ
  • Rth
    1.1 K/W
  • VDS (最大)
    120 V
  • VGS(th) (typ) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th) (typ)
    3 V
  • パッケージ
    IPAK SL (TO-251 SL)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The 120V OptiMOS™ family offers at the same time the lowest on-state resistances of the industry and the fastest switching behavior, allowing for the achievement of outstanding performance in a wide range of applications. The 120V OptiMOS™ technology gives new possibilites for optimized solutions.

特長

  • Excellent switching performance
  • World’s lowest RDS(on)
  • Very low Qg and Qgd
  • Excellent gate charge x RDS(on) product (FOM)
  • RoHS compliant-halogen free
  • MSL1 rated 2

利点

  • Environmentally friendly
  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
  • Easy-to-design products

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ