ID (最大)64 A
-
ID (@25°C) (最大)64 A
-
IDpuls (最大)211 A
-
Ptot (最大)357 W
-
QG97 nC
-
QG (typ @10V)97 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)40 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)40 mΩ
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージQ-DPAK bottom-side cooled
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPQC65R040CFD7XTMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Q-DPAK bottom-side cooled | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK bottom-side cooled |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 超高速ボディダイオード
- ブレークダウン電圧650 V
- 最高レベルのRDS(on)
- スイッチング損失の低減
- スイッチング損失の低減
利点
- 優れたハードコミュテーション耐性
- 高電圧設計向けに安全マージンを確保
- 電力密度向上のソリューション
- 軽負荷時の優れた効率
- 全負荷効率の向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.