ID (@25°C) max80 A
-
IDpuls max320 A
-
Ptot max250 W
-
QG (typ @10V)86 nC
-
RDS (on) (@10V) max6.3 mΩ
-
RthJC max0.6 K/W
-
VDS max55 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージI2PAK (PG-TO262-3)
-
予算価格€/ 1k1.3
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
技術OptiMOS™
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
IPI80N06S207AKSA2 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | I2PAK | |
| 包装サイズ | 500 | |
| 包装形態 | TUBE | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | I2PAK |
| 包装サイズ | 500 |
| 包装形態 | TUBE |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- N-Channel - Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green package (lead free)
- Ultra low RDS(on)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- Highest current capability
- Lowest switching & conduction losses
- Highest thermal efficiency
- Robust packages & superior quality
- Optimized Qg tot, smaller drivers output