ID (@25°C) (最大)61 A
-
IDpuls (最大)244 A
-
QG (typ @10V)31 nC
-
QG31 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)17.5 mΩ
-
RDS (on) (最大)17.5 mΩ
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.5 V
-
VGS(th)3.7 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPB175N20NM6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 業界最小レベルのRDS(on)(200 V)
- 業界最小レベルのQrr 200V
- 前世代製品に比べてR DS(on)を最大42%削減
- 前世代製品に比べてQrr(typ)を最大89%削減
- 前世代製品に比べてFOMgを36%削減
- 前世代製品に比べてダイオードのソフトリカバリ特性が3倍向上
- 高いキャパシタンス直線性
- 前世代製品に比べてSOAが向上
- Vgs(th)のばらつきが小さく±750 mV
- 高いアバランシェ耐量
- Max Tj175°C、MSL1
利点
- 低導通損失および低スイッチング損失
- 優れたEMI性能による安定動作
- 並列動作時の優れた電流分配
- 堅牢性の向上
- システムの信頼性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.