IPB060N15N5
Active and preferred
RoHS対応

IPB060N15N5

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB060N15N5
IPB060N15N5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    136 A
  • IDpuls (最大)
    544 A
  • Ptot (最大)
    250 W
  • Qgd
    11.1 nC
  • QG (typ @10V)
    54.5 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.6 K/W
  • Rth
    0.4 K/W
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.6 V
  • VGS(th)
    3.8 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • ピン数
    7 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IPB060N15N5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 5 150 V power MOSFETs are suitable for low voltage drives (forklifts and e-scooters, telecom, solar) applications. The products offer breakthrough reduction in RDS(on) and Qrr without compromising FOM gd and FOM OSS, effectively reducing design effort, optimizing system efficiency. Furthermore, the ultra-low reverse recovery charge (Qrr = 26nC in SuperSO8) increases commutation ruggedness.

特長

  • Low RDS(on) and improved FOM
  • Lower output charge
  • Ultra-low reverse recovery charge
  • Increased commutation ruggedness
  • Higher switching frequency possible

利点

  • Reduced paralleling
  • Higher power density designs
  • More rugged products
  • System cost reduction
  • Improved EMI behavior
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ