Currently planned availability until at least2029
-
ID max250 A
-
ID (@25°C) max250 A
-
QG (typ @10V)81 nC
-
QG (typ @10V) max109 nC
-
RDS (on) (@10V) max0.8 mΩ
-
VDS max40 V
-
VGS(th)2.6 V
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
技術OptiMOS™-6
-
極性N
-
発売年2022
-
認定Automotive
|
OPN
|
IAUA250N04S6N008AUMA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | sTOLL | |
| 包装サイズ | 2000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 3 | |
| モイスチャーパッキン | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
機能
- OptiMOS™ power MOSFET
- N-ch.-Normal Level-Enhancement mode
- Extended qualification beyond AEC-Q101
- Enhanced electrical testing
- Robust design
- MSL3 up to 260°C peak reflow
- Green product (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- PPAP capable device