Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)2Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25L16B-DG | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85260) | |
| 梱包サイズ | 1620 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85260) |
| 梱包サイズ | 1620 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16 Kbit強誘電体RAM、2K x 8構成
- 100兆回の高耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™即時書き込み
- 最大20 MHzのSPIインターフェース
- SPIモード0/3対応
- ハード/ソフト両方の書き込み保護
- 1/4・1/2・全体のブロック保護
- 低消費電力:200 μA動作、3 μA待機
- 動作電圧2.7 V~3.6 V
- –40°C~+85°C動作温度
- 入出力容量最大6/8 pF
利点
- 重要データの信頼性非揮発メモリ
- 書き込み遅延なしで高速動作
- 高耐久で頻繁な記録に最適
- 151年保持でデータ消失防止
- シリアルEEPROM/フラッシュ置換
- 20 MHzで高速アクセス
- 柔軟な保護で誤書き防止
- 低消費で電池寿命延長
- 幅広い電圧で多用途対応
- 過酷環境下でも安定動作
- 標準SPIで容易に統合
- 小容量で高速信号伝送
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.