Ciss4100 pF
-
Coss750 pF
-
ID (@25°C) (最大)83 A
-
IDpuls (最大)332 A
-
Ptot (最大)78 W
-
QG (typ @10V)56 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)5.6 mΩ
-
Rth1.6 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2 V~3.5 V
-
VGS(th)2.7 V
-
パッケージDirectFET (M)
-
マイクロステンシルIRF66MN-25
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSB056N10NN3GXUMA3 | BSB056N10NN3GXUMA2 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | MG-WDSON-5 | |
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 4800 | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
MX
|
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
AT
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | MG-WDSON-5 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Excellent switching performance
- World’s lowest R DS(on)
- Low Q g and Q gd
- Excellent gate charge
- RoHS compliant-halogen free
- MSL1 rated
利点
- Environmentally friendly
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.