VCC UVLO3.75 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-TSNP-7
-
伝搬遅延オフ55 ns
-
伝搬遅延オン55 ns
-
入力 Vcc 範囲4.2 V~11 V
-
出力電流2 A
-
出力電流 (Sink)2 A
-
出力電流 (Source)2 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Industrial
-
電圧クラス200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
1EDN7116UXTSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Fully differential logic input circuitry to avoid false triggering in low-side or high-side operation
- High common-mode input voltage range (CMR) up to ± 200 V for high side operation
- High immunity to common-mode slew rate (100 V/ns) for robust operation during fast switching transients
- Compatible with 3.3 V or 5 V input logic
- 2 A source/sink current capability
- Active Miller clamp with 5 A sink capability to avoid induced turn-on
- Active bootstrap clamping
- Suitable for driving GaN HEMTs or Si MOSFETs
- Qualified according to JEDEC for target applications
利点
- High side driving and low side ground bounce immunity during fast switching transitions
- Optimized switching speed without external gate resistors, by choosing from the family of 1EDN71x6x drivers
- Induced turn-on immunity during fast switching transitions
- Regulated bootstrap voltage, by eliminating bootstrap capacitor overcharging during dead-time
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.