TLE92464ED EVALBOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースARDUINO form factor
-
ゴーワイドボードYes
-
ファミリーConstant Current Control IC for Transmission
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
認定Automotive
-
電源電圧40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE92464EDEVALBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Integrated MOSFETs (RDSon = 115 mΩ)
- 1% current control accuracy
- Programmable setpoint from 0mA to 1.5A
- Load current including dither 1.8A
- Current in parallel channel mode 2.7A
- Dither generator with frequency&waveform
- 15 bit current setpoint resolution
- Integrated sense resistor RSHUNT = 140mΩ
- Excellent immunity to large load supply
- Operation down to 3.5 V at VDD pin
- 32 bit SPI with 8 bit CRC & SPI watchdog
- Sophisticated protection&diagnostic fun
利点
- Enables ASIL D on system level
- Full temp range up to 175°C
- ±1% Accuracy from -40°C to 150°C
- Excellent Battery Ripple Rejection
- simplifies 6CH TLE92466ED use.
- Utilize TLE92466ED for software reuse
- Scalable solution
- Integrated Power Devices
- Optimize PCB layout
- Current limitation, slew rate control
- Improved Short-to-Battery performance
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.