- Capacitive sensors
- Temperature sensors
- Battery sensors
- Digital X-ray
- Computed tomography
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
インフィニオンは、モーター制御ソリューションの信頼できるパートナーであり、ワンストップ プロバイダーです。当社のスケーラブルなMOTIX™製品群は、低集積レベルから高集積レベルまで幅広くラインナップしており、MOSFET、電源IC、トランシーバー、マイクロコントローラー、センサーも提供しています。
MOTIX™ ドライバ
BDCモーター用MOTIX™マルチMOSFETゲート ドライバーICは、パワー シート モジュールなどの車載用DCモーター制御アプリケーション向けに、1 つのパッケージ デバイスで最大8つのハーフ ブリッジ (最大16個のnチャネル型MOSFET) を制御するように設計されています。マルチMOSFETゲート ドライバーICは、最先端の診断機能と保護機能を備え、信頼性が高くコスト効率に優れたソリューションを提供します。
BLDCモータ用MOTIX™ゲートドライバIC:インフィニオンは、電動パワーステアリング、ブレーキブースター、MHEVスタータージェネレーター、アクティブロール制御、HVACコンプレッサー、ポンプおよびファンなどのアプリケーション向けに、車載用ISO準拠のASIL-BおよびASIL-D 3相ゲートドライバーIC(12V〜48V)の包括的なポートフォリオを提供しています。
対して バッテリー供給のBLDCモーター制御コードレス電動工具、ガーデニング製品、無人搬送車などのアプリケーション インフィニオンは、MOTIX™の6EDL7141 および 6EDL7151 3相ゲートドライバICを提供しています。
MOTIX™ ブリッジ
MOTIX™シングル ハーフブリッジは、単一のパッケージに収められたスマートな低抵抗の保護されたハーフブリッジです。 このMOTIX™ IC ファミリーは、過電流、過電圧、および過熱保護を提供しながら、高周波PWM制御機能を備えています。 対象となるアプリケーションは、電子パーキングブレーキ、アクティブサスペンション制御、燃料ポンプ、電子シートベルトプリテンショナー、Tケース、HVAC制御モジュールなど、その耐久性によるものです。
BDCモータ用MOTIX™マルチハーフブリッジIC: MOTIX™マルチハーフブリッジICは、2フォールドハーフブリッジICから12フォールドハーフブリッジICまで、HVAC制御モジュールや分散型ミラーモジュールなどのアプリケーションでのモータ制御用に設計されています。
BDCモーター用のMOTIX™フルブリッジICは、優れた機能性と効率性を実現するように設計されています。車載規格に適合した製品で、誘導性負荷または抵抗性負荷を駆動できます。代表的なアプリケーションには、ドアモジュール (ドアロック、充電ポートカバー) またはボディコントロール モジュールとゾーンコントロール モジュール。
MOTIX™ SBC
これらの製品は、ボディおよびブラシ付きDCモータ制御アプリケーション向けに調整されているだけではありません。シート制御モジュール、パワーリフトゲート、サンルーフモジュールだけでなく、BLDC モータ制御燃料ポンプ、ウォーターポンプ、ファン、トランスファーケースなどの用途。電源、トランシーバー、モータードライバーを含む独自のシステム統合により、お客様の価値が高まります。BDCモータ用のモータシステムIC(SBC)とBLDCモータ用のモータシステムIC (SBC) をご覧ください。
MOTIX™マイコン(SoC/SiP)
MOTIX™ 32ビット モータ制御SoCソリューションは、ボディ、コンフォート、および熱管理アプリケーションの 1kW未満の BDCおよびBLDCモータ制御用のArm® Cortex®-M CPU、電源、トランシーバ、およびドライバを1つのダイに統合することにより、超小型フットプリントを実現します。
MOTIX™ IMD700AおよびIMD701Aは、電源を内蔵したXMC1404と6EDL7141 3相ゲートドライバICをベースとした、バッテリ供給モータ用の完全にプログラム可能な32ビットモータ制御SiPソリューションです。
MOTIX™ソフトウェア
MOTIX™のお客様は、モジュール式で拡張性に優れたSWプラットフォームと、モータ制御システムの開発を加速するツールを利用できます。モータ制御SWコンポーネントとSWデバイスドライバは、最も厳しいシステム安全要件を満たすように設計されています www.infineon.com/motix-software
アプリケーション分野で培ったノウハウに基づくシステムソリューション (HW + SW) : インフィニオンは、ハードウェアやソフトウェアを含むモーター制御ソリューションについて、深いシステム理解を持っています。この知識に基づいて、補助ウォーターポンプ、エンジン冷却ファンなどの複数のリファレンス設計を開発、提供しています。
プレミアム サービスとデザインイン サポート: インフィニオンは、最高クラスのモーター制御ソリューションを提供し、優れたデザインイン サポートを通じて、市場投入までの時間とお客様の開発負担削減を実現します。Infineon Developer Center (IDC) をご覧ください。
信頼できるパートナー: インフィニオンは、自社生産施設で製造される高品質で長寿命の製品と、デュアルサイト アプローチによる安定供給を提供します。
製品
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
REF_ENGCOOLFAN1KW
ゲート電荷が 100nC 未満の MOSFET を使用したエンジン冷却ファン アプリケーション向けのリファレンス デザインは、1 kW モータを 12 V で駆動できる世界初の統合ブリッジ ドライバによる電流能力を示しています。
インフィニオンのグレード0 技術である TLE9879QXW40 (Embedded Power IC、SoC) とIAUA250N04S6N007 (sTOLLパッケージのOptiMOS™-6 40V MOSFET) を組み合わせています。
REF_WATERPUMP100W
補助ウォーターポンプアプリケーション向けのリファレンスデザインで、最大140Wの12V BLDCモータを駆動できます。インフィニオンのグレード0技術であるTLE9879QXW40(Embedded Power IC、SoC)とIAUC60N04S6N031Hを組み合わせています
(SSO8パッケージの-6 40V MOSFETOptiMOS™)。
REF_COOLANTPUMP150W
150W クーラント ポンプ アプリケーション向けのリファレンス デザインは、公称電力 150 W で 12 V BLDC モーターを駆動できます。インフィニオンのOptiMOS™ MOSFETとCAN FDを搭載したMOTIX™ MCU (SoC) を搭載しています。
このビデオでは、MOTIX™ BTN9970LVシングル ハーフブリッジと32ビットTRAVEO™ T2G 車載用マイクロコントローラーを使用して、ブラシ付き DC HVAC ブロワー モーターをPWMモードで駆動する方法について説明します。
MOTIX™ TLE9189ゲート ドライバICを使用してBLDCモーターを駆動し、PWMによるMOSFET制御方法と外部MOSFETのスイッチング タイミングを理解できます。