Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC43RLXECATV21TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- XMC4300-F100 Microcontroller based on ARM ® Cortex ®-M4@144MHZ, integrated EtherCAT ® Slave Controller, 256kB Flash and 128kB RAM
- On-Board Debugger
- Power over USB
- ESD and reverse current protection
- 2x user button and 2x user LED
- Arduino hardware compatible 3.3V and 5V pinout
- mikroBUS hardware compatible for click boards
- CAN node with D-SUB 9 plug
- EtherCAT ® node with standard plug
- EtherCAT ® node with PHY to PHY connection (optional)
- Full integration with ModusToolbox™ IDE through Board Support Package (BSP)