ゴーワイドボードYes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC43RLXECATV21TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
特長
- XMC4300-F100 Microcontroller based on ARM ® Cortex ®-M4@144MHZ, integrated EtherCAT ® Slave Controller, 256kB Flash and 128kB RAM
- On-Board Debugger
- Power over USB
- ESD and reverse current protection
- 2x user button and 2x user LED
- Arduino hardware compatible 3.3V and 5V pinout
- mikroBUS hardware compatible for click boards
- CAN node with D-SUB 9 plug
- EtherCAT ® node with standard plug
- EtherCAT ® node with PHY to PHY connection (optional)
- Full integration with ModusToolbox™ IDE through Board Support Package (BSP)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.