これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了

EVAL_PS_DP_MAIN

生産終了
Universal discrete Power Semiconductor 600 V - 1200 V in TO-247 3-/4-pin evaluation platform

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

Product details

  • アプリケーション
    General Engineering Testing
  • トポロジー
    Half Bridge
  • ファミリー
    IGBT Discrete, CoolSiC™ MOSFET
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 寸法
    180x100x60 mm
  • 製品名
    EVAL_PS_DP_MAIN
OPN
EVALPSDPMAINTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 No
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The universal evaluation platform demonstrates driving options for Discrete Power Semiconductors in TO247 3-pin and 4-pin packages. It includes a modular design for future expansion, with drive cards featuring EiceDRIVER™ ICs. The platform supports up to 800V voltage and 130A pulsed current.

機能

  • Vcc from -5 V to +20 V
  • Vcc1 supply fixed at +5 V
  • Gate connect. via SMA-BNC connector
  • Current meas. via opt. coaxialshunt
  • Optimized commutation loop
  • External load inductor connection
  • Optimized heatsink design
  • For testing at various temperatures

用途

ドキュメント

デザイン リソース

3D-Animarion
3D-Animarion
3D-Animarion 3D-Animarion 3D-Animarion