ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションECU power feeds, Power Distribution, Relays, Automotive
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーPower PROFET™ + 12/24/48V, High-side switches
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲8 V~60 V
-
対象アプリケーションECU power feeds, Power Distribution, Relays, Automotive
-
製品名BTH50015-1LUA, BTH50030-1LUA
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲8 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BOARDBTH500151LUATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- For different kind of loads
- For 24 and 48 V power nets
- Continuous load current up to 35 A
- Output voltage up to 60 V
利点
- Designed to replace relays and fuses
- Compatible with XMC1100 Boot Kit
- Compatible with Arduino UNO/DUE
- Quick evaluation of current feedback
- Quick evaluation of protection functions
- Quick evaluation of latch functionality
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.