インフィニオンのMOTIX™三相モーター制御ゲートドライバICは、BLDCまたはPMSMモーターを使用した高性能バッテリー駆動製品の開発を可能にします。 低電圧ブラシレスDCモーターは、ブラシ付きモーターと比較して効率が向上し、メンテナンスが少なくて済みます。
主な機能
- 統合電源
- 調整可能なスルーレート
- プログラム可能なゲートドライバ パラメータ
- 3x電流シャントアンプ
- 完全なモーター保護スイート
用途
製品
概要
これらの低電圧モータコントローラの理想的なアプリケーションには、コードレス電動工具、ガーデニング製品、無人搬送車などがあります。MOTIX™ 6EDL7151は、VDSセンサシステムを搭載した最新の3相ゲートドライバICです。IMD700A/IMD701Aは、XMC1404マイクロコントローラと6EDL7141 3相ゲートドライバICを1つのパッケージに統合した最新の完全プログラマブルモータコントローラです。MOTIX™ 6EDL7151およびMOTIX™ 6EDL7141は、内蔵のデジタルSPIインターフェースを使用して50を超えるプログラム可能なパラメータを備えたスタンドアロンデバイスとして利用できます。どちらも、可能な限り最高のシステム性能を実現するために、幅広いMOSFETを駆動するように完全に構成可能です。
高効率でピーク性能の高い電気モーターの需要は年々増加し続けています。 インフィニオンのバッテリー駆動BLDCモーターコントローラーICは、民生用および業務用電動工具だけでなく、電気掃除機や芝刈り機などのサービスロボットにも理想的なソリューションです。
最大限の柔軟性と高性能を実現するように設計されたインフィニオンのMOTIX™低電圧モーターコントローラーIMD700A、IMD701A、および3相ゲートドライバ6EDL7141の動作電源電圧は5.5 V〜60 Vです。 これにより、高速で効率的な充電ソリューションを必要とするBLDCモーター電動工具に最適なソリューションになります。 さらに、24 V BLDCモーターを備えたコードレスドリルなど、バッテリー電源電圧の高いコードレス電動工具は、スペースとコストの両方を最適化した設計に使用できます。 24 V、36 V、または48 Vのバッテリー機能を備えたインフィニオンのBLDCモーターコントローラーを使用する電動自転車、電動スクーター、低速電気自動車などの小型電気自動車は、バッテリー寿命の延長、動作範囲の延長、充電時間の短縮を実現します。
MOTIX™の160V SOIドライバ・ポートフォリオは、コードレス電動工具、ロボット、ドローン、最大120VのLEVなどのバッテリ駆動の産業用BLDCモータ制御ドライブ向けの、使いやすく、コンパクトで、コスト効率の高いゲートドライバ・ソリューションを提供します。
MOTIX™ 6ED2742S01Qは、三相BLDCモーター駆動アプリケーション向けに設計された160 V SOIを使用したゲートドライバーです。
内蔵ブートストラップ・ダイオードは、3つの外付けハイサイド充電ブートストラップ・コンデンサに供給するために使用され、トリクル・チャージ・ポンプによる100%デューティ・サイクル動作をサポートします。保護機能には、低電圧ロックアウト、設定可能なしきい値による過電流保護、障害通信、および自動障害クリアが含まれます。
出力ドライバーには、ドライバーのクロス導通を最小限に抑えるよう設計された高パルス電流バッファ ステージが搭載されています。
選択可能なゲインを備えた電流検出オペアンプ(CSA)がVSSとCOMの間に内蔵されています。
- シンプルで使いやすく、費用対効果の高いソリューションで、すべてのバッテリー駆動アプリケーションに対応する120Vまで
- 高電力密度により、設置面積を小さくし、スペースを節約
- 高い信頼性と耐久性
- 優れた熱管理
- コードレス電動工具、屋外用電動機器、ガーデニング工具、ドローン、LEV、ロボット工学向けのスケーラブルなソリューション
これらの低電圧モータコントローラの理想的なアプリケーションには、コードレス電動工具、ガーデニング製品、無人搬送車などがあります。MOTIX™ 6EDL7151は、VDSセンサシステムを搭載した最新の3相ゲートドライバICです。IMD700A/IMD701Aは、XMC1404マイクロコントローラと6EDL7141 3相ゲートドライバICを1つのパッケージに統合した最新の完全プログラマブルモータコントローラです。MOTIX™ 6EDL7151およびMOTIX™ 6EDL7141は、内蔵のデジタルSPIインターフェースを使用して50を超えるプログラム可能なパラメータを備えたスタンドアロンデバイスとして利用できます。どちらも、可能な限り最高のシステム性能を実現するために、幅広いMOSFETを駆動するように完全に構成可能です。
高効率でピーク性能の高い電気モーターの需要は年々増加し続けています。 インフィニオンのバッテリー駆動BLDCモーターコントローラーICは、民生用および業務用電動工具だけでなく、電気掃除機や芝刈り機などのサービスロボットにも理想的なソリューションです。
最大限の柔軟性と高性能を実現するように設計されたインフィニオンのMOTIX™低電圧モーターコントローラーIMD700A、IMD701A、および3相ゲートドライバ6EDL7141の動作電源電圧は5.5 V〜60 Vです。 これにより、高速で効率的な充電ソリューションを必要とするBLDCモーター電動工具に最適なソリューションになります。 さらに、24 V BLDCモーターを備えたコードレスドリルなど、バッテリー電源電圧の高いコードレス電動工具は、スペースとコストの両方を最適化した設計に使用できます。 24 V、36 V、または48 Vのバッテリー機能を備えたインフィニオンのBLDCモーターコントローラーを使用する電動自転車、電動スクーター、低速電気自動車などの小型電気自動車は、バッテリー寿命の延長、動作範囲の延長、充電時間の短縮を実現します。
MOTIX™の160V SOIドライバ・ポートフォリオは、コードレス電動工具、ロボット、ドローン、最大120VのLEVなどのバッテリ駆動の産業用BLDCモータ制御ドライブ向けの、使いやすく、コンパクトで、コスト効率の高いゲートドライバ・ソリューションを提供します。
MOTIX™ 6ED2742S01Qは、三相BLDCモーター駆動アプリケーション向けに設計された160 V SOIを使用したゲートドライバーです。
内蔵ブートストラップ・ダイオードは、3つの外付けハイサイド充電ブートストラップ・コンデンサに供給するために使用され、トリクル・チャージ・ポンプによる100%デューティ・サイクル動作をサポートします。保護機能には、低電圧ロックアウト、設定可能なしきい値による過電流保護、障害通信、および自動障害クリアが含まれます。
出力ドライバーには、ドライバーのクロス導通を最小限に抑えるよう設計された高パルス電流バッファ ステージが搭載されています。
選択可能なゲインを備えた電流検出オペアンプ(CSA)がVSSとCOMの間に内蔵されています。
- シンプルで使いやすく、費用対効果の高いソリューションで、すべてのバッテリー駆動アプリケーションに対応する120Vまで
- 高電力密度により、設置面積を小さくし、スペースを節約
- 高い信頼性と耐久性
- 優れた熱管理
- コードレス電動工具、屋外用電動機器、ガーデニング工具、ドローン、LEV、ロボット工学向けのスケーラブルなソリューション