REF-CAV250KMT7INV
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout250000 W
-
トポロジー3-Phase - 2 Level
-
ファミリーCurrent sensors, EconoDUAL™ 3 Power Module, 1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 7, EiceDRIVER™ Gate Driver
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)600 V
-
出力電流 (最大)470 A
-
動作電圧 (範囲)600 V ~ 850 V
-
対象アプリケーションCAV
-
製品名REF-CAV250KMT7INV
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFCAV250KMT7INVTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | BLISTER TRAY | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 個の在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | BLISTER TRAY |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- 250 kW power for eCAV traction inverter
- EconoDUAL™ 1200 V/900 A IGBT7 power module
- Isolated gate driver with DESAT
- Gate driver board with booster stage
- Isolated phase current measurement
- Isolated NTC module temperature sensing
利点
- Fast time to market via system solution
- Advanced thermal management concept
- Specially designed liquid cooling unit
- Testing in real application environment
- Easy evaluation of EconoDUAL™ 3 module
- Easy upgrade path to 1700 V class