シリコン超薄型ウェーハは、AIデータセンター、民生、モーター制御、コンピューティングアプリケーションにおける電力変換ソリューションのエネルギー効率、電力密度、信頼性の大幅な向上に役立ちます。ウェーハの厚さを半分にすると、ウェーハの基板抵抗が50パーセント減少し、従来の40~60 μmの厚さのシリコン ウェーハに基づくソリューションと比較して、電力システムにおける電力損失が15パーセント以上削減されます。
超薄型ウェーハ技術により、垂直トレンチMOSFET技術に基づく垂直電力供給設計が強化され、電力損失が低減、電力システム全体の効率が向上します。詳細はプレスリリースをご覧ください。
インフィニオンは、わずか20 μmの厚さで、直径300 mmという、これまで大規模半導体工場で製造されたなかで最も薄いシリコン パワー ウェーハの取り扱いと加工に成功し、画期的な成果を達成しました。このウェーハは人間の髪の毛よりも薄く、現在の最先端のウェーハの半分の厚さであり、インフィニオンは半導体技術の技術的限界を押し広げ、卓越した顧客価値の提供を実現しました。
超薄型ウェーハ技術は、エネルギー効率の高い電力ソリューションにおける大きな前進であり、脱炭素化とデジタル化という世界的なトレンドの可能性を最大限に活用する上で役立ちます。この技術的マスターピースにより、Si、SiC、GaNという3つの関連半導体材料すべてをマスターし、インフィニオンは業界のイノベーションリーダーとしての地位を強固なものにしています。
インフィニオンは、従来の40~60 μmのウェーハの半分の厚さである20 μmの超薄型パワー半導体ウェーハの取り扱いと加工をマスターした世界初の半導体メーカーです。
超薄型ウェーハにより基板抵抗が半分に減り、電力損失が15%以上削減されます。この業界初のテクノロジーはさまざまなアプリケーションに対応し、当社のPowering AIロードマップを強化します。
ウェーハの厚さを20 μm程度まで減らすという技術的なハードルを克服するために、インフィニオンのエンジニアは、ウェーハ上でチップを保持する金属スタックが20 μmよりも厚いため、革新的かつ独自のウェーハ研削手法を確立する必要がありました。これは、薄いウェーハの裏面の取り扱いと加工に大きな影響を与えます。
さらに、ウェーハの反りやウェーハの剥離といった技術的および生産関連の課題は、ウェーハの安定性と最高クラスの堅牢性を確実にする後工程のプロセスに大きな影響を与えます。