- MOSFET
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
- IGBT モジュール
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 車載用 IGBT および CoolSiC™ MOSFET モジュール
- 高密度パワーモジュール
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
- 産業用ロボット
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
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
AIアクセラレータカード
AIアクセラレータカード向けの完全低電圧DC-DCプロセッサ電源ソリューション
-
このページでは
概要
インフィニオンのAI アクセラレーターカード用電圧レギュレーションソリューションは、卓越した電力変換効率、高速過渡応答、正確なテレメトリレポート、業界をリードする電力性能などのメリットを提供します。 これらの利点は、複雑なAI ワークロードの下でも、システムパフォーマンスの向上、エネルギー効率、コスト削減、およびリソースの最適な利用に貢献します。
利点
- 最高の電力変換効率
- 優れた過渡性能
- 最も正確なテレメトリレポート
- TLVR
- 長期信頼性
- 省スペース
- 業界最高の電力性能
- TCO
ブロックダイヤグラム
概要
AI アクセラレーターカードは、複雑な AI ワークロードを加速し、優れた速度と効率で計算パフォーマンスを提供するように設計されたハードウェア コンポーネントです。
インフィニオンは、AI アクセラレーターカードアプリケーション向けのフルパワーソリューションを提供しています。 48V 配電ソリューションと、クラス最高の共通フットプリントXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラー、およびトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) トポロジーのOptiMOS™ 電力段を組み合わせて、出力容量、コストを削減し、PCB スペースを節約することで、大電流SoC またはAI チップに業界をリードする電力性能を提供します。
パワーデリバリーネットワーク (PDN) は、出力電圧偏差仕様が厳しく、高いdi/dt 負荷ステップを備えたマルチフェーズ降圧コンバーターを必要とするアプリケーションの偏差仕様を満たす上で重要な役割を果たします。 TLVR は、多相VR を物理的に負荷に近づけるのではなく、従来のパワーインダクターの代わりに巻数比が1:1のトランスを使用する代替方法です。 このようなアーキテクチャにはさまざまな利点があり、欠点はほとんどありません。 アプリケーションノートをダウンロードするか、概要ビデオを見て、インフィニオンのTLVR ソリューションがマルチフェーズ VR アプリケーションにおけるPDN の欠点をどのように軽減するか、および高ダイナミックコンテンツで200A から1000A の電流を必要とするマルチフェーズ VR アプリケーションにもたらす利点を確認してください。
インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。
コンパクトで効率的な設計
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能を向上させる独自の設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。
AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。
AI アクセラレーターカードは、複雑な AI ワークロードを加速し、優れた速度と効率で計算パフォーマンスを提供するように設計されたハードウェア コンポーネントです。
インフィニオンは、AI アクセラレーターカードアプリケーション向けのフルパワーソリューションを提供しています。 48V 配電ソリューションと、クラス最高の共通フットプリントXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラー、およびトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) トポロジーのOptiMOS™ 電力段を組み合わせて、出力容量、コストを削減し、PCB スペースを節約することで、大電流SoC またはAI チップに業界をリードする電力性能を提供します。
パワーデリバリーネットワーク (PDN) は、出力電圧偏差仕様が厳しく、高いdi/dt 負荷ステップを備えたマルチフェーズ降圧コンバーターを必要とするアプリケーションの偏差仕様を満たす上で重要な役割を果たします。 TLVR は、多相VR を物理的に負荷に近づけるのではなく、従来のパワーインダクターの代わりに巻数比が1:1のトランスを使用する代替方法です。 このようなアーキテクチャにはさまざまな利点があり、欠点はほとんどありません。 アプリケーションノートをダウンロードするか、概要ビデオを見て、インフィニオンのTLVR ソリューションがマルチフェーズ VR アプリケーションにおけるPDN の欠点をどのように軽減するか、および高ダイナミックコンテンツで200A から1000A の電流を必要とするマルチフェーズ VR アプリケーションにもたらす利点を確認してください。
インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。
コンパクトで効率的な設計
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能を向上させる独自の設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。
AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。