02/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオン EZ-USB™ FX3Sは、USB 5 Gbps接続、強力な ARM® Cortex®および統合ストレージホストコントローラーを提供し、開発者がSD/eMMCメモリおよびSDIOデバイスのサポートをシステムに追加できるようにします。 完全に構成可能な汎用プログラマブルインターフェース(GPIF II)が付属しており、パラレルポートを備えたほぼすべてのプロセッサ、ASIC、イメージセンサー、またはFPGAとインターフェースできます。
製品
概要
実績のあるEZ-USB™ FX3プラットフォームをベースにしたEZ-USB™ FX3Sは、EZ-USB™ FX3の使い慣れたエコシステムとパッケージを活用して、市場投入までの時間を短縮し、設計の複雑さを軽減します。EZ-USB™ FX3Sは、完全に構成可能な汎用プログラマブルインターフェース (GPIF II) を備えており、パラレルポートを備えたほぼすべてのプロセッサ、ASIC、イメージセンサー、またはFPGAとインターフェースできます。同期スレーブFIFO、非同期SRAM、非同期および同期アドレスデータ多重化インターフェース、コンパクトフラッシュなどの一般的な業界インターフェースへの簡単でグルーレス接続を提供します。 さらに、ユーザーはインフィニオンのGPIF II (汎用プログラマブルインターフェース) デザイナーツールを使用して、独自のカスタムマスターおよびスレーブインターフェースを定義できます。 EZ-USB™ FX3Sには、USB RAID 1ディスク設計をサポートする完全なファームウェアが付属しています。
EZ-USB™ FX3Sは最大2つのストレージポートをサポートしているため、開発者はシステム機能を大幅に拡張できます。 SD 3.0 (UHS-I)、eMMC 4.41、および SDIO 3.0 規格をサポートしています。 これにより、ユーザーは同時データパス (UポートとSポート間、PポートとSポート間、UポートとPポート間) に関して完全な柔軟性が得られ、システムはデータストレージとデータ転送を同時に行うことができます。 最大2 TBのSDXCカードをサポートし、驚異的なデータ容量を提供できます:2つのeMMCデバイスを並行して使用することで、開発者は理論的には最大208MBpsのデータストレージ帯域幅をサポートできます。 SDIO 3.0を使用すると、開発者はシステム機能を大幅に拡張し、Wi-Fi、GPS、LTEなどの機能をサポートできます。
EZ-USB™ 5 Gbpsおよび10 Gbps USBペリフェラルコントローラーは、あらゆる高速システムに対して最も低い総コスト (ドルあたりの帯域幅) ソリューションを提供します。商用アプリケーションと産業用アプリケーションの両方で、ソフトウェアといくつかの設計ガイドとドキュメントを含むターンキーソリューションを提供することにより、市場投入までの時間を短縮し、開発コストを削減します。
インフィニオンの EZ-USB™ ペリフェラルコントローラー ファミリーは、業界で最も包括的なUSB製品ポートフォリオを提供します。 1996年以来、 EZ-USB™ はプログラマブルUSBペリフェラルコントローラーの機能と性能を向上させ、開発者が産業用および医療用画像処理アプリケーションで最高の性能要求を満たすUSBデバイスを作成できるようにすることで業界をリードしてきました。 さらに重要なことに、インフィニオンのプレミアムなカスタマーサポートと長期的な供給により、数十年を超える製品ライフサイクルを確実に成功させることができます。
導入以来、USBは非常に急速に発展し、データレートを40倍にすることで元の1.0から2.0に進化しました。高速化の継続的な推進に伴い、USB 3.0が登場し、さらに10倍の速度向上を提供し、5Gbpsに達しました。大容量ハードディスクドライブと高速カメラは、高いデータレートを利用し始め、USBをストレージ、ビデオストリーミング、およびデータ収集アプリケーションの頼りになるインターフェースにしました。 それ以来、USB帯域幅は4年ごとに倍増し、5 Gbpsから10 Gbps(USB 3.1)、そして20 Gbps(USB 3.2)へと倍増し、最も要求の厳しいアプリケーションからの飽くなきスピードへの欲求に対応しています。
実績のあるEZ-USB™ FX3プラットフォームをベースにしたEZ-USB™ FX3Sは、EZ-USB™ FX3の使い慣れたエコシステムとパッケージを活用して、市場投入までの時間を短縮し、設計の複雑さを軽減します。EZ-USB™ FX3Sは、完全に構成可能な汎用プログラマブルインターフェース (GPIF II) を備えており、パラレルポートを備えたほぼすべてのプロセッサ、ASIC、イメージセンサー、またはFPGAとインターフェースできます。同期スレーブFIFO、非同期SRAM、非同期および同期アドレスデータ多重化インターフェース、コンパクトフラッシュなどの一般的な業界インターフェースへの簡単でグルーレス接続を提供します。 さらに、ユーザーはインフィニオンのGPIF II (汎用プログラマブルインターフェース) デザイナーツールを使用して、独自のカスタムマスターおよびスレーブインターフェースを定義できます。 EZ-USB™ FX3Sには、USB RAID 1ディスク設計をサポートする完全なファームウェアが付属しています。
EZ-USB™ FX3Sは最大2つのストレージポートをサポートしているため、開発者はシステム機能を大幅に拡張できます。 SD 3.0 (UHS-I)、eMMC 4.41、および SDIO 3.0 規格をサポートしています。 これにより、ユーザーは同時データパス (UポートとSポート間、PポートとSポート間、UポートとPポート間) に関して完全な柔軟性が得られ、システムはデータストレージとデータ転送を同時に行うことができます。 最大2 TBのSDXCカードをサポートし、驚異的なデータ容量を提供できます:2つのeMMCデバイスを並行して使用することで、開発者は理論的には最大208MBpsのデータストレージ帯域幅をサポートできます。 SDIO 3.0を使用すると、開発者はシステム機能を大幅に拡張し、Wi-Fi、GPS、LTEなどの機能をサポートできます。
EZ-USB™ 5 Gbpsおよび10 Gbps USBペリフェラルコントローラーは、あらゆる高速システムに対して最も低い総コスト (ドルあたりの帯域幅) ソリューションを提供します。商用アプリケーションと産業用アプリケーションの両方で、ソフトウェアといくつかの設計ガイドとドキュメントを含むターンキーソリューションを提供することにより、市場投入までの時間を短縮し、開発コストを削減します。
インフィニオンの EZ-USB™ ペリフェラルコントローラー ファミリーは、業界で最も包括的なUSB製品ポートフォリオを提供します。 1996年以来、 EZ-USB™ はプログラマブルUSBペリフェラルコントローラーの機能と性能を向上させ、開発者が産業用および医療用画像処理アプリケーションで最高の性能要求を満たすUSBデバイスを作成できるようにすることで業界をリードしてきました。 さらに重要なことに、インフィニオンのプレミアムなカスタマーサポートと長期的な供給により、数十年を超える製品ライフサイクルを確実に成功させることができます。
導入以来、USBは非常に急速に発展し、データレートを40倍にすることで元の1.0から2.0に進化しました。高速化の継続的な推進に伴い、USB 3.0が登場し、さらに10倍の速度向上を提供し、5Gbpsに達しました。大容量ハードディスクドライブと高速カメラは、高いデータレートを利用し始め、USBをストレージ、ビデオストリーミング、およびデータ収集アプリケーションの頼りになるインターフェースにしました。 それ以来、USB帯域幅は4年ごとに倍増し、5 Gbpsから10 Gbps(USB 3.1)、そして20 Gbps(USB 3.2)へと倍増し、最も要求の厳しいアプリケーションからの飽くなきスピードへの欲求に対応しています。