- 自動車用イーサネットブリッジ
- 車載ネットワーク向け自動車用イーサネットPHY
- 車載ネットワーク向け自動車用イーサネット スイッチ
- 概要
- 組込みフラッシュIPソリューション
- フラッシュプラスRAM MCPソリューション
- F-RAM (強誘電体RAM)
- NORフラッシュ
- nvSRAM (不揮発性 SRAM)
- PSRAM (擬似スタティック RAM)
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
- MOSFETs
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
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
- ローサイドスイッチ
- マルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラー
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG7SAF車載用シングルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー + FET
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
- 航空宇宙および防衛
- 自動車
- 民生用電子機器
- ヘルスケアとライフスタイル
- 家電製品
- 産業用アプリケーション
- 情報通信技術
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
- インダストリー4.0向けの産業用ロボットシステムソリューション
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
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
幅広い可用性と優れた価格性能比により、これらの適切な製品は、手頃な選択や購入を考えている設計者にとって最適な製品です。 このファミリーは、低スイッチング周波数と高スイッチング周波数の両方に最適化され、幅広いアプリケーションをサポートし設計の柔軟性を高めます。 この新しいポートフォリオは、TO-220から始まり、TO-220 FullPAK、D2PAK、D2PAK-7ピン、およびDPAKに続くさまざまなパッケージで利用可能です。
主な機能
- 幅広い販路から入手可能
- 優れた価格性能比
- 低速および高速スイッチングに最適
- さまざまなアプリケーションをサポート
- 業界標準のフットプリント
- 製品の高い堅牢性
用途
製品
概要
StrongIRFET™ 2パワーMOSFETファミリーは、高スイッチング周波数と低スイッチング周波数に最適です。これらのMOSFETは、堅牢な設計で優れた価格性能比を提供します。40V、60V、80V、100Vがあり、さまざまなアプリケーションをサポートします。
この新しいポートフォリオは、TO-220から始まり、TO-220 FullPAK、D2PAK、D2PAK-7ピン、およびDPAKに続くさまざまなパッケージで利用可能です。業界標準のフットプリントパッケージオプションにより、ドロップインリプレースメントが可能です。
StrongIRFET™ 2パワーMOSFETは、幅広いアプリケーションに対応するシステム最適化製品であり、設計の柔軟性を実現します。
-アダプター
- テレビ
- モータードライブ
- 電動スクーター
- バッテリー管理
- 小型電気自動車
-ロボティックス
- 電動工具とガーデニングツール
StrongIRFET™ 2は、インフィニオンが提供するMOSFET ファミリーの優れた製品群の一つです。
この新しいテクノロジーは、以前のStrongIRFET™ デバイスと比較して、RDS(on) を最大40% 改善し、Qgを最大60% 低くし、電力効率を高め、システム全体のパフォーマンスを向上させます。 定格電流の増加により、より高い電流容量が可能になり、複数のデバイスを並列接続する必要がなくなり、BOM コストが削減され、ボードスペースを節約できます。
StrongIRFET™ 2 パワーMOSFETテクノロジーは、SMPS、 モーター制御、バッテリー駆動アプリケーション、バッテリー管理、UPS、軽電気自動車などの幅広いアプリケーションに対応します。
StrongIRFET™ 2パワーMOSFETファミリーは、高スイッチング周波数と低スイッチング周波数に最適です。これらのMOSFETは、堅牢な設計で優れた価格性能比を提供します。40V、60V、80V、100Vがあり、さまざまなアプリケーションをサポートします。
この新しいポートフォリオは、TO-220から始まり、TO-220 FullPAK、D2PAK、D2PAK-7ピン、およびDPAKに続くさまざまなパッケージで利用可能です。業界標準のフットプリントパッケージオプションにより、ドロップインリプレースメントが可能です。
StrongIRFET™ 2パワーMOSFETは、幅広いアプリケーションに対応するシステム最適化製品であり、設計の柔軟性を実現します。
-アダプター
- テレビ
- モータードライブ
- 電動スクーター
- バッテリー管理
- 小型電気自動車
-ロボティックス
- 電動工具とガーデニングツール
StrongIRFET™ 2は、インフィニオンが提供するMOSFET ファミリーの優れた製品群の一つです。
この新しいテクノロジーは、以前のStrongIRFET™ デバイスと比較して、RDS(on) を最大40% 改善し、Qgを最大60% 低くし、電力効率を高め、システム全体のパフォーマンスを向上させます。 定格電流の増加により、より高い電流容量が可能になり、複数のデバイスを並列接続する必要がなくなり、BOM コストが削減され、ボードスペースを節約できます。
StrongIRFET™ 2 パワーMOSFETテクノロジーは、SMPS、 モーター制御、バッテリー駆動アプリケーション、バッテリー管理、UPS、軽電気自動車などの幅広いアプリケーションに対応します。