当社の超薄型ウェーハおよびフィールドストップ技術により、エミッタ制御ダイオードは、ソフトリカバリでIGBTのターンオン損失を低減するため、民生用および産業用アプリケーションに最適です。 エミッタ制御ダイオードは、インフィニオンのIGBT技術向けに最適化されています。
主な機能
- ソフトで高速なスイッチング
- 低い逆回復電荷
- 小さな温度係数
- フィールドストップ技術
用途
製品
概要
ダイオードベアダイにはさまざまなバリエーションがあります。この技術に言及すると、製品はエミッター制御EC4 ダイオード、高効率ダイオード、EC3 ダイオードなど、さまざまなカテゴリに分類できます。さらに、ダイオードはVDS max範囲600 Vから1700 Vまでに対応します。
ダイオードベアダイにはさまざまなバリエーションがあります。この技術に言及すると、製品はエミッター制御EC4 ダイオード、高効率ダイオード、EC3 ダイオードなど、さまざまなカテゴリに分類できます。さらに、ダイオードはVDS max範囲600 Vから1700 Vまでに対応します。