02/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別の参照
デジタルPFC+ハーフブリッジ/LLC コンボIC
XDP™ デジタルマルチモード PFC およびハーフブリッジ/LLC コンボコントローラー
ハイブリッド フライバックIC
インフィニオンの非対称ハーフブリッジ・コントローラ・トポロジーに対する革新的なアプローチ - 超高電力密度設計向けのハイブリッド・フライバック・コントローラ
概要
インフィニオンのAC-DC PWMコントローラの広範なポートフォリオには、PWM-FF/QR フライバック コンバータ IC、PFC-CCM IC、同期整流 IC、PFC-ハーフブリッジ/LLC コンボ IC が含まれます。
フルレンジにより、システム設計者は設計の複雑さ、製造コスト、開発サイクルを削減すると同時に、全体的な効率、信頼性、性能を向上させることができます。
Infineonの第5世代固定周波数フライバックコンバーターICは、システム効率の向上とスタンバイモード<100mWをもたらし、軽中負荷システムでスイッチング損失を低減し、全体的な効率を向上させます。設計の簡素化と部品の削減により、BOMの大幅な削減も達成されました。100kHzと125kHzのスイッチング周波数は、高度な性能と保護機能を内蔵しています。インフィニオンの幅広いポートフォリオには、擬似共振フライバックコンバータICも含まれており、革新的な性能と安全機能の統合によりシステムの堅牢性が向上しています。新しい擬似共振スイッチング方式により、スイッチング周波数の広がりが最小限に抑えられ、SMPS設計者は部品とシステム全体のコストを削減できます。その他の利点には、-40°C〜129°Cの広い動作範囲による大幅な保護範囲、自動復帰、および迅速な起動のためのカスコード構成が含まれます。
インフィニオンは、共振モード電源によって可能になる高効率、低EMI、および高電力密度の利点を活かした2種類の共振モードコントローラーIC (ハイブリッドハーフブリッジ フライバックコンバーターとLLCコントローラー) を提供しています。どちらのトポロジーもこのような利点を活かしていますが、SMPS、USB PD充電器、TV、サーバー、産業用パワー電源などのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。ZCS (ゼロ電流) およびZVS (ゼロ電圧)スイッチング方式を適用することにより、スイッチング損失が大幅に低減されます。したがって、これらの共振コンバーターはソフトスイッチングコントローラーとしても知られています。
インフィニオンは、幅広い民生用および産業用アプリケーション向けに、簡単な構成で最適なソリューションを提供します。主要セクターには、より小型で効率的な電源の需要によって、より効率的なスペース利用とともにスイッチング損失の低減の必要性が推進されている環境内のテレビおよびPC用のSMPSが含まれます。同様に、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、電動工具、電動自転車、ドローンなど、複数の消費者向けデバイスを同時に充電できる次世代のアダプターと充電器を装備するには、電力密度を高める必要があります。インフィニオンは、高度に統合された一連の保護機能を備えた安全で信頼性の高いコンポーネントを提供することで高い評価を得ており、電源やサーバーなどの重要なインフラストラクチャなどのアプリケーションで、産業部門において最適なサプライヤーでもあります。
インフィニオンの同期整流ICは、設計の柔軟性の向上とともに、フットプリントの削減による電力密度の向上を求める声の高まりに応えるよう設計されています。外部電源を管理する最新の規制規格に準拠した製品ポートフォリオは、マイクロパワーの起動と超低静止電流、簡単な設計かつ最小限の部品、および高度な統合安全機能提供します。インフィニオンのSMPS向け同期整流 (SR) コントローラー ファミリー (IR1161L および IR11688S) は、外部電源により高い効率を要求する米国DoEおよびEU CoCによって定められた、新しい2016規格を満たしています。
ハイブリッド フライバック コントローラーは、フライバック・コントローラーのシンプルさと共振モードの性能を兼ね備えています。ハイブリッド・フライバック・コントローラは、非対称ハーフブリッジ・フライバック・トポロジーでハイサイド・スイッチとローサイド・スイッチの両方を駆動できます。この革新的なアプローチにより、待機電力消費が非常に低い超高電力密度設計が実現されます。
インフィニオンのAC-DC PWMコントローラの広範なポートフォリオには、PWM-FF/QR フライバック コンバータ IC、PFC-CCM IC、同期整流 IC、PFC-ハーフブリッジ/LLC コンボ IC が含まれます。
フルレンジにより、システム設計者は設計の複雑さ、製造コスト、開発サイクルを削減すると同時に、全体的な効率、信頼性、性能を向上させることができます。
Infineonの第5世代固定周波数フライバックコンバーターICは、システム効率の向上とスタンバイモード<100mWをもたらし、軽中負荷システムでスイッチング損失を低減し、全体的な効率を向上させます。設計の簡素化と部品の削減により、BOMの大幅な削減も達成されました。100kHzと125kHzのスイッチング周波数は、高度な性能と保護機能を内蔵しています。インフィニオンの幅広いポートフォリオには、擬似共振フライバックコンバータICも含まれており、革新的な性能と安全機能の統合によりシステムの堅牢性が向上しています。新しい擬似共振スイッチング方式により、スイッチング周波数の広がりが最小限に抑えられ、SMPS設計者は部品とシステム全体のコストを削減できます。その他の利点には、-40°C〜129°Cの広い動作範囲による大幅な保護範囲、自動復帰、および迅速な起動のためのカスコード構成が含まれます。
インフィニオンは、共振モード電源によって可能になる高効率、低EMI、および高電力密度の利点を活かした2種類の共振モードコントローラーIC (ハイブリッドハーフブリッジ フライバックコンバーターとLLCコントローラー) を提供しています。どちらのトポロジーもこのような利点を活かしていますが、SMPS、USB PD充電器、TV、サーバー、産業用パワー電源などのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。ZCS (ゼロ電流) およびZVS (ゼロ電圧)スイッチング方式を適用することにより、スイッチング損失が大幅に低減されます。したがって、これらの共振コンバーターはソフトスイッチングコントローラーとしても知られています。
インフィニオンは、幅広い民生用および産業用アプリケーション向けに、簡単な構成で最適なソリューションを提供します。主要セクターには、より小型で効率的な電源の需要によって、より効率的なスペース利用とともにスイッチング損失の低減の必要性が推進されている環境内のテレビおよびPC用のSMPSが含まれます。同様に、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、電動工具、電動自転車、ドローンなど、複数の消費者向けデバイスを同時に充電できる次世代のアダプターと充電器を装備するには、電力密度を高める必要があります。インフィニオンは、高度に統合された一連の保護機能を備えた安全で信頼性の高いコンポーネントを提供することで高い評価を得ており、電源やサーバーなどの重要なインフラストラクチャなどのアプリケーションで、産業部門において最適なサプライヤーでもあります。
インフィニオンの同期整流ICは、設計の柔軟性の向上とともに、フットプリントの削減による電力密度の向上を求める声の高まりに応えるよう設計されています。外部電源を管理する最新の規制規格に準拠した製品ポートフォリオは、マイクロパワーの起動と超低静止電流、簡単な設計かつ最小限の部品、および高度な統合安全機能提供します。インフィニオンのSMPS向け同期整流 (SR) コントローラー ファミリー (IR1161L および IR11688S) は、外部電源により高い効率を要求する米国DoEおよびEU CoCによって定められた、新しい2016規格を満たしています。
ハイブリッド フライバック コントローラーは、フライバック・コントローラーのシンプルさと共振モードの性能を兼ね備えています。ハイブリッド・フライバック・コントローラは、非対称ハーフブリッジ・フライバック・トポロジーでハイサイド・スイッチとローサイド・スイッチの両方を駆動できます。この革新的なアプローチにより、待機電力消費が非常に低い超高電力密度設計が実現されます。