2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
ビジネス&財務プレス
2025/12/09
ビジネス&財務プレス
2025/12/05
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
CY8C21x45
CAPSENSE™ Plus CY8C21x45は、8つのデジタルブロックと6つのアナログブロックを提供します。
-
このページでは
概要
CY8C21x45 CAPSENSE™ Plus コントローラーシリーズは、スマートセンス自動チューニング、汎用性の高いインターフェースオプション、および強力なノイズ耐性を備えています。これらのコントローラーは、さまざまなアプリケーションでタッチセンシング性能を向上させるように設計されています。
主な機能
- 入力電圧範囲:2.7 V〜5.5 V
- 最大512 KBのコードフラッシュ、64 KBのSRAM
- ディープスリープ電流は35 μA未満
- 最大4K RSA対応
- 最大4 ch CAN FD、 5 ch LIN-UART
- 最大 6x SCB (ch)
- 50ch 16ビットTCPWM、2ch 32ビットTCPWM
- 最大4 ch モーター制御
- 3つのSAR A/Dコンバーター
- ASIL-Bサポート(FMEDA)、 eSHE、HSM
- パッケージ: LQFP 64、LQFP 80、LQFP 100
- Eグレード温度–40°C〜125°C
概要
高度な周辺回路(PSoC™ブロック)
6つのアナログタイプ「E」 PSoC™ ブロックは、以下を提供します。
- シングルまたはデュアル8ビットADC
- コンパレータ(最大4個)
最大8つのデジタル PSoC™ ブロックは以下を提供します。
- 8~32ビット タイマおよびカウンタ、8ビットと16ビットのパルス幅変調器 (PWM)
- タイマおよびPWMでワンショット モードとマルチショット モードに対応
- 1個のデジタル ブロックでデッドバンドPWMを実現
- シフトレジスタ、CRC、およびPRSモジュール
- 全二重UART
- 複数のSPIマスターまたはスレーブ、可変データ長
- サポート:8ビットから16ビット
- すべてのGPIOピンに接続可能
強力な同期機能のサポート。アナログモジュールの動作は、デジタルブロックまたは外部信号によって同期できます。
最適化されたCAPSENSE™リソース:
- 2つのIDACは、外部抵抗を置き換えるために最大640μAのソース電流をサポートします
- CAPSENSE™用の2つの専用クロックリソース
- CAPSENSE™スキャン専用の16ビットタイマ/カウンタ
- デュアルCSDチャネルの同時スキャンをサポート
- 最大400kHzのI2Cスレーブ、マスター、およびマルチマスター
- ハードウェア・アドレッシング機能をサポート
- ウォッチドッグ タイマおよびスリープ タイマ
- ユーザー設定可能な低電圧検出
- 内蔵の監視回路
- 高精度なオンチップ リファレンス電圧
- RTCブロックをデジタルペリフェラルロジックにサポート
- 「CAPSENSE™入門」デザインガイドをダウンロード
- PSoC™ Designer をインストールして開発を開始する
- CAPSENSE™ Plusコントローラーを動的に設定する方法については、AN49079をお読みください
高度な周辺回路(PSoC™ブロック)
6つのアナログタイプ「E」 PSoC™ ブロックは、以下を提供します。
- シングルまたはデュアル8ビットADC
- コンパレータ(最大4個)
最大8つのデジタル PSoC™ ブロックは以下を提供します。
- 8~32ビット タイマおよびカウンタ、8ビットと16ビットのパルス幅変調器 (PWM)
- タイマおよびPWMでワンショット モードとマルチショット モードに対応
- 1個のデジタル ブロックでデッドバンドPWMを実現
- シフトレジスタ、CRC、およびPRSモジュール
- 全二重UART
- 複数のSPIマスターまたはスレーブ、可変データ長
- サポート:8ビットから16ビット
- すべてのGPIOピンに接続可能
強力な同期機能のサポート。アナログモジュールの動作は、デジタルブロックまたは外部信号によって同期できます。
最適化されたCAPSENSE™リソース:
- 2つのIDACは、外部抵抗を置き換えるために最大640μAのソース電流をサポートします
- CAPSENSE™用の2つの専用クロックリソース
- CAPSENSE™スキャン専用の16ビットタイマ/カウンタ
- デュアルCSDチャネルの同時スキャンをサポート
- 最大400kHzのI2Cスレーブ、マスター、およびマルチマスター
- ハードウェア・アドレッシング機能をサポート
- ウォッチドッグ タイマおよびスリープ タイマ
- ユーザー設定可能な低電圧検出
- 内蔵の監視回路
- 高精度なオンチップ リファレンス電圧
- RTCブロックをデジタルペリフェラルロジックにサポート
- 「CAPSENSE™入門」デザインガイドをダウンロード
- PSoC™ Designer をインストールして開発を開始する
- CAPSENSE™ Plusコントローラーを動的に設定する方法については、AN49079をお読みください