EconoPACK™+
EconoPACK™+ Dシリーズ - 未来に適合
高度なインバーター設計のための信頼性と電力密度の次の進化ステップ-最先端の周波数変換器の寿命と耐久性を獲得しながら効率を向上させることは、パワーエレクトロニクスの主要な課題の1つです。パワー半導体モジュールは、これらのコンセプトの重要な部分です。
- RoHSに適合する鉛フリー実装
- 堅牢な設計に焦点を当てる
- モールド端子
- 超音波溶接された主端子
- TIMで利用可能
製品
概要
EconoPACK™+は、コンパクトなインバーター設計、柔軟性、最適化された電気的性能に対する要求を最高レベルの信頼性で満たします。高さ17 mmのモジュールにはネジ止め主端子が付いており、組み立ても簡単です。 モジュールの上にドライバを配置することで、ゲートドライバの接続を最適化することができます。 寄生浮遊インダクタンスが低く、ヒートシンクに対する熱抵抗が最適化されているため、優れたインバーターソリューションをサポートします。
EconoPACK™+ Dシリーズには、RoHSに適合する鉛フリー実装、製造コストと時間を節約する簡単なはんだレス実装コンセプト、スプリングまたははんだPCB実装と比較してFITレートを低下させることによる高い信頼性があり、車載用途ですでに使用されている認定された技術であるPressFIT制御ピン、高さ17mmのコンパクトなモジュールなど、重要な主要機能が組み込まれています。
EconoPACK™+ Dシリーズは、モーター制御およびドライブ、風力エネルギーシステム、トラクションまたは商用車、建設車両、農業用車両(CAV)など、幅広いアプリケーションで使用できます。
EconoPACK™+は、コンパクトなインバーター設計、柔軟性、最適化された電気的性能に対する要求を最高レベルの信頼性で満たします。高さ17 mmのモジュールにはネジ止め主端子が付いており、組み立ても簡単です。 モジュールの上にドライバを配置することで、ゲートドライバの接続を最適化することができます。 寄生浮遊インダクタンスが低く、ヒートシンクに対する熱抵抗が最適化されているため、優れたインバーターソリューションをサポートします。
EconoPACK™+ Dシリーズには、RoHSに適合する鉛フリー実装、製造コストと時間を節約する簡単なはんだレス実装コンセプト、スプリングまたははんだPCB実装と比較してFITレートを低下させることによる高い信頼性があり、車載用途ですでに使用されている認定された技術であるPressFIT制御ピン、高さ17mmのコンパクトなモジュールなど、重要な主要機能が組み込まれています。
EconoPACK™+ Dシリーズは、モーター制御およびドライブ、風力エネルギーシステム、トラクションまたは商用車、建設車両、農業用車両(CAV)など、幅広いアプリケーションで使用できます。
ドキュメント
ドキュメント
インフィニオンのCAVソリューションに関する最初の洞察であるこのビデオでは、商用車、建設車両、農業用車両向けのインフィニオン製品を紹介します。ターゲットアプリケーションから主要な機能や利点まで。CAVの幅広い製品ポートフォリオをご覧ください。
Devision のパワーマネジメント&マルチマーケット担当プレジデントであるAndreas Urschitz氏に、GoogleのPixel 4スマートフォンの最新発売についてインタビューします。パートナーシップの内容と、彼が将来のモバイルアプリケーションのレーダーにどのような可能性を見ていますか。