TLE5009A16 E2210
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
Product details
-
ISO 26262ready
-
インターフェースAnalog
-
パッケージSMD
-
ファミリーAngle Sensors
-
分類ISO 26262-ready
-
技術GMR
-
温度-40 °C to 125 °C
-
磁界21 mT to 50 mT
-
電源電圧-0.5 V to 6.5 V
-
電源電圧 ((V))-0.5-6.5
|
OPN
|
TLE5009A16E2210XUMA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 2500 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 2500 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- GMR principle
- Separate supply pins for top and bottom
- Low current consumption & quick start up
- 360° measurement revolution counter
- Optimized for circuits with 3.3 V or 5 V
- Air gap immune MR sensing principle
- Pre-amplified output signals
- Diverse red. comb. of GMR+AMR sensor
- High accuracy: 0.1° angle error