製品仕様情報
-
インターフェースI2C
-
ウェイクアップ機能Yes
-
プリプログラムされたイニシャルアドレスNo
-
分類ISO 26262-ready, AEC-Q100
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定AEC-Q100/ ISO 26262 ready
-
追加の情報improved accuracy
|
OPN
|
TLE493DP2B6A1HTSA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- 3D (X, Y, Z) magnetic fieldsensing
- Programmable flux resolution down 65 µT
- X-Y angular measurement mode
- Diagnostic measurements to check digital
- Wake Up function and Power down mode
- 12bit data resolution 10-bit temperature
- Variable update frequencies & power mode
- Tj = -40°C…125°C, V supply = 2.8V…3.5V
- Triggering by extern µC via I2C protocol
- Measurement Interrupt - MC
利点
- 3D Magnetic Measurement, Fewer Component
- High flexibility for diverse application
- Functional safety via diagnostics
- Minor stray field disturbance high flux