SEE81.9
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
オーバークロッキングDelay Matching 20 (ns)
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル2
-
パッケージMO-036AB
-
出力電圧 (最大)20 V
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
製品カテゴリGate Driver
-
言語SPICE
-
認定QIRL
-
電圧クラス100 V
-
電源電圧のバイアス 範囲5 V~20 V
-
電源電圧 範囲10 V~20 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | 14 Pin Dual In Line SB |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | 14 Pin Dual In Line SB |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.