RIC7S113E4SCB
Active and preferred

RIC7S113E4SCB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

RIC7S113E4SCB
RIC7S113E4SCB


製品仕様情報

  • SEE
    81.9
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • オーバークロッキング
    Delay Matching 20 (ns)
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • パッケージ
    LCC-18
  • 出力電圧 (最大)
    20 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 製品カテゴリ
    Gate Driver
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V
  • 電源電圧のバイアス 範囲
    5 V~20 V
  • 電源電圧 範囲
    10 V~20 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-18 CIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-18 CIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
RIC7S113E4SCB is a rad hard high voltage, high speed power MOSFET and IGBT driver with independent high and low side referenced output channels. Packaged in a LCC CIC, it is intended for harsh radiation environments such as space, with electrical parameters specified up to 100 krad(Si) and single effect effects (SEE) characterized up to LET of 81.9 MeV·cm2/mg. This device is screened per MIL-PRF-38535 Level B.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ