ESDクラスClass 2
-
GenerationR6
-
ID (@100°C) (最大)19 A
-
ID (@25°C) (最大)20 A
-
QG50 nC
-
RDS (on) (@25°C) (最大)42 mΩ
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS100 V
-
VF (最大)1.2 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
ダイサイズ3
-
パッケージTO-257AA Low Ohmic
-
極性N
-
認定COTS