IRHNME9A7024
Active and preferred

IRHNME9A7024

耐放射線性、60 V、25 A、SMD-0.2e セラミック リッド パッケージの耐放射線性MOSFET – 100 krad TID、COTS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNME9A7024
IRHNME9A7024


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1C
  • Generation
    R9
  • ID (@25°C) (最大)
    25 A
  • QG
    31 nC
  • QPL型番
    2N7650U8CE
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    0.03 Ω
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    60 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • ダイサイズ
    1.7
  • パッケージ
    SMD-0.2e
  • 極性
    N
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2E CLID
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.2E CLID
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHNME9A7024は、60 V および 25 A 対応のセラミック リッドSMD-0.2eパッケージに搭載されたR9世代 耐放射線性シングルNチャネルMOSFETです。低いRDS(on)と高速スイッチングの組み合わせることで、より優れた性能が得られるため、航空宇宙アプリケーションに最適です。DC-DCコンバータやモータードライブなどのアプリケーションにおける性能が向上します。このデバイスは、実績のある電圧制御や高速スイッチングなど、MOSFETの利点をすべて備えています。

特長

  • SEE (シングルイベント効果) はLET = 90 MeV.cm2/mg まで強化されています
  • 低RDS(on)
  • 低い総ゲート電荷
  • 高速スイッチング
  • 気密封止セラミック パッケージ
  • 表面実装
  • 軽量
  • ESD定格: MIL-STD-750、Method 1020、class 1C

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ