ID (@25°C) (最大)9.7 A, 6.4 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2 W
-
Ptot (最大)2 W
-
Qgd (typ)2.3 nC, 2.3 nC
-
QG (typ @4.5V)4.6 nC, 6.5 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)14.4 mΩ, 22.6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)18.7 mΩ, 29.7 mΩ
-
RthJA (最大)62.5 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.35 V~2.25 V
-
VGS(th)1.8 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性N+N, N+N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- Low RDS(on)
- Low Thermal resistance to PCB
- Compatible with Existing Surface Mount Techniques
- Low RDS(ON) at 4.5V VGS
- Very Low Gate Charge
- Dual N-Channel MOSFET
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.