IQE036N08NM6CGSC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)118 A
-
IDpuls (最大)472 A
-
QG (typ @10V)30 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.6 mΩ
-
Special FeaturesCenter-Gate Dual-Side Cooling
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2.4 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージPQFN 3.3x3.3 Source-Down
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IQE036N08NM6CGSCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- High performance silicon technology
- Normal level gate drive
- 175°C rated
- Industrial qualification
利点
- Lower conduction losses than OptiMOS™ 5
- Lower switching losses than OptiMOS™ 5
- Improved heat dissipation
- Improved power, SOA & avalanche current
- Robust reliable performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.