IPDQ60R065S7
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPDQ60R065S7

Low RDS(on) 600V SJ MOSFET in the efficient top-side- cooled QDPAK, ideal for low-frequency switching applications & solid-state solutions
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPDQ60R065S7
IPDQ60R065S7
個.


製品仕様情報

  • IDpuls (最大)
    126 A
  • QG (typ @10V)
    51 nC
  • QG
    51 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    65 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    65 mΩ
  • Special Features
    Slow switching
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    Q-DPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPDQ60R065S7XTMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The S7 series is an ideal fit for applications where MOSFETs are switched at low frequency, such as active-bridge rectification, inverter stages, in-rush relays, PLCs, power-solid-state relays and circuit breakers. For these designs, the S7 MOSFETs are complemented by the rest of the CoolMOS™ family, low-voltage OptiMOS™ and medium-voltage MOSFETs, galvanically isolated gate drivers, and PVI (photovoltaic isolators).

特長

  • Compact top-side-cooled QDPAK package
  • Optimized for conduction performance
  • Improved thermal resistance
  • High pulse current capability
  • Kelvin-source for high current switching

利点

  • Minimal conduction losses
  • Increases energy efficiency
  • More compact and easier designs
  • Eliminates or reduces heat sinks
  • Lower TCO or BOM Cost

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ