VDS (最大)1200 V
-
パッケージTO-247-4 high creepage
-
ピン数4 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMZC120R007M2HXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO-247-4 HC 8.8mm | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-4 HC 8.8mm |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- RDS(on) = 7 mΩ、VGS = 18 V、Tvj = 25°C
- きわめて低いスイッチング損失
- -10 V~+25 Vまでの広い最大VGS 範囲
- Tvj = 200°C までの過負荷での動作が可能
- 最大短絡耐量時間: 2 µs
- 業界標準となるゲートしきい値電圧: 4.2 V
- 寄生ターンオンに対する堅牢性
- .XT 相互接続技術
- ばらつきが小さいVGS(th) パラメーター分布
利点
- 高いエネルギー効率
- 冷却の最適化
- 高い電力密度
- 新しい堅牢性
- 高い信頼性
- 容易な並列化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.