ID (@25°C) (最大)108 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)510 A
-
QG16 nC
-
RDS (on) (typ)1.3 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
パッケージPQFN 3x5
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IGC016K10S2XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Gen | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Gen |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 100 V eモード パワー トランジスタ
- モノリシックに実装されたショットキーダイオード
- 上面放熱型 3x5 mm パッケージ
- 高出力性能
- 逆回復電荷なし
- 超低ゲート電荷、超低出力電荷
- JEDEC規格準拠
- 超高速スイッチング
- 低逆導通電圧
- 優れた放熱性を実現するエクスポーズド ダイパッド
- 湿度感度レベルMSL1
利点
- 省スペースで非常に堅牢なパッケージ
- 全体的な部品数を削減
- 使いやすい回路設計
- BOMコストの削減
- 優れた信頼性
- 最高レベルの効率
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.