IAUCN08S7N045T
Active and preferred
RoHS対応

IAUCN08S7N045T

80 V, N-Ch, 4.54 mΩ max, Automotive MOSFET, top-side cooled SSO10T (5x7), OptiMOS™ 7
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUCN08S7N045T
IAUCN08S7N045T
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2040
  • ID (@25°C) (最大)
    99 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    35 nC
  • QG (typ @10V)
    27 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.54 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~3.2 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    PG-LHDSO-10
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 発売年
    2025
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUCN08S7N045TATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSO10T
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SSO10T
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
IAUCN08S7N045T is an automotive MOSFET built with Infineon’s leading edge, power semiconductor technology; OptiMOS™ 7 80 V. This product is offered in our innovative, top-side cooled SSO10T 5x7 mm2 SMD package. The SSO10T package helps customers achieve big advancements in cooling and power density. It is designed specifically for the high performance, quality, and robustness needed for demanding automotive applications.

特長

  • Direct cooling path to ECU housing
  • Virtually no heat flows into PCB
  • Industry’s largest exposed pad area
  • Freedom to route traces under package
  • Can mount parts on back side of PCB
  • Excellent on-resistance, RDS(on)
  • Fast switching times (turn on/off)
  • Tight threshold voltage, VGS(th), range
  • Extended qualification beyond AEC-Q101
  • Enhanced electrical testing
  • Package is listed with JEDEC

利点

  • Enables excellent thermal management
  • Thermal impedance improved 20% to 50%
  • Thermal resistance improved 20% to 50%
  • Helps reduce ECU volume or PCB area
  • Helps reduce PCB cost (area, Cu, vias)
  • Reduces PCB and system design effort
  • Helps achieve highest power density
  • Reduces conduction losses
  • Superior switching performance
  • Well-suited for parallel placement
  • Quality and robustness for automotive
  • Potential for second source supplier

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ