FF4MR12W2M1HP_B11_A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)4 mΩ
-
アプリケーションSST, SPU, UPS, OBC, EV Charger
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージEasy 2B
-
寸法 (width)48 mm
-
寸法 (length)62.8 mm
-
特長PressFIT, TIM
-
認定Industrial
| 推奨 | |
|
OPN
|
FF4MR12W2M1HPB11ABPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 18 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 18 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 高さ12 mmの最高クラスパッケージ
- 最先端のWBG素材
- 高スイッチング周波数向けCoolSiC™
- 市場最小レベルのRDSonおよびFITレート
- 熱伝導材料 (TIM) 塗布済み
- PressFITピンとはんだピンが使用可能
利点
- コンパクトで軽量な設計
- システムサイズと重量の削減
- 高信頼性パッケージコンセプト
- 高電力密度、高効率
- 開発時間とコストの削減
- AQG324認定で車載規格に対応
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.