インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーParallel FRAM
-
メモリ容量2048 kBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 16
-
認定Automotive(A)
-
速度60 ns
|
OPN
|
CY15B102N-ZS60XA |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1350 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1350 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2MビットF-RAM、128K×16構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™書き込み技術
- ページモード動作、30nsサイクル
- SRAM互換、128K×16ピン
- ソフトウェア書き込み保護
- 動作電流7mA、待機120μA
- 低電圧動作:VDD=2.0 V~3.6 V
- スリープモードで低消費電流
- モノリシック高信頼プロセス
- SRAMのドロップイン置換
利点
- 頻繁・高速な不揮発書き込み
- バッテリSRAM不要で安心
- 151年データ保持、リフレッシュ不要
- NoDelay™で遅延を低減
- ページモードでスループット向上
- 簡単にSRAM置換、設計変更不要
- 書き込み保護でデータ損失防止
- 低消費電力で省エネ
- 2.0 V~3.6Vで動作
- スリープで待機時省電力
- 高信頼性で要求環境に対応
- モノリシック設計で統合容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.