インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度45 ns
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 32 K × 8 nvSRAMアレイ
- QuantumTrap不揮発性セル
- 電源断時のAutoStore (VCAP)
- 6リード シーケンスによるソフトウェアSTORE
- 6リード シーケンスによるソフトウェアRECALL
- HSBピン: HW STORE要求
- HSBオープンドレインのビジー インジケーター
- 単電源: 4.5 V~5.5 V
- VCAPコンデンサ: 61 μF~180 μF
- 低電圧では書き込みとSTOREが禁止されます
- データ保持期間: 20年
- STOREサイクル耐久性: 100万回
利点
- 停電時にもデータを保持
- バッテリーバックアップ付きSRAMを排除
- AutoStoreはハンズフリーで状態を保存します
- MCUの簡単な読み取りによるSTORE/RECALL
- HSBビジーフラグはバスの競合を回避します
- 一般的な5 V電源で動作します
- 定義されたVCAP範囲により設計が迅速化
- 低電圧ロックアウトによりデータ破損を防止
- 耐久スーツは頻繁にデータログを記録します
- 長期保存により保守サービスがサポートされます
- ファームウェアなしの不揮発性バックアップ
- 電力復旧後のダウンタイムを短縮
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.