CY14E256LA-SZ25XI

CY14E256LA-SZ25XI

High-Density 256 Kbit Parallel SRAM for Industrial Applications with Wide Operating Range

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14E256LA-SZ25XI
CY14E256LA-SZ25XI


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    256 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    32Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    25 ns

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
CY14E256LA-SZ25XIは、高速SRAMとQuantumTrap不揮発性ストレージを組み合わせた256Kビット (32K×8) の並列nvSRAMです。4.5 V~5.5 Vの単一電源で動作し、アクセス時間は25 nsです。データは、68 µFのVCAPコンデンサーを使用して電源オフ時に自動的にSTOREされ、電源オン時にRECALLされます。オプションでソフトウェアまたはHSBピンによる制御も可能です。100万回のSTOREサイクルと、-40℃から85℃の温度範囲で20年間のデータ保持をサポートします。

特長

  • 32 K × 8 nvSRAMアレイ
  • QuantumTrap不揮発性セル
  • 電源断時のAutoStore (VCAP)
  • 6リード シーケンスによるソフトウェアSTORE
  • 6リード シーケンスによるソフトウェアRECALL
  • HSBピン: HW STORE要求
  • HSBオープンドレインのビジー インジケーター
  • 単電源: 4.5 V~5.5 V
  • VCAPコンデンサ: 61 μF~180 μF
  • 低電圧では書き込みとSTOREが禁止されます
  • データ保持期間: 20年
  • STOREサイクル耐久性: 100万回

利点

  • 停電時にもデータを保持
  • バッテリーバックアップ付きSRAMを排除
  • AutoStoreはハンズフリーで状態を保存します
  • MCUの簡単な読み取りによるSTORE/RECALL
  • HSBビジーフラグはバスの競合を回避します
  • 一般的な5 V電源で動作します
  • 定義されたVCAP範囲により設計が迅速化
  • 低電圧ロックアウトによりデータ破損を防止
  • 耐久スーツは頻繁にデータログを記録します
  • 長期保存により保守サービスがサポートされます
  • ファームウェアなしの不揮発性バックアップ
  • 電力復旧後のダウンタイムを短縮

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ