Ciss12000 pF
-
Coss3800 pF
-
ID (@25°C) (最大)180 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)89 W
-
QG (typ @4.5V)146 nC
-
QG (typ @10V)258 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.8 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)1 mΩ
-
Rth1 K/W
-
Special FeaturesWide SOA
-
VDS (最大)25 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
パッケージDirectFET(M)
-
マイクロステンシルIRF66MX-25
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Lowest on-state resistance
- High DC and pulsed current capability
- Easy to design in
- Double side cooling
利点
- Increased battery lifetime/system efficiency
- Saving space (reducing the number of devices needed)
- Saving costs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.