ACLRの-47 dBc
-
OIP341.1 dBm
-
OP1dB31.4 dBm
-
ゲイン38.5 dB
-
ゲイン平坦性 (最大)0.35 dB
-
ノイズ指数3.3 dB
-
周波数範囲 範囲3.1 GHz~4.2 GHz
-
電源電圧5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGAP3D30HE6327XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Supply voltage: 3.3 V
- Gain Flatness: 0.35 dB
- High Gain: 38.5 dB
- High OP1dB: 31 dBm
- Mid-band: 3.1 - 4.2GHz
- Packaging: QFN
利点
- BiCMOS tech for optimized performance
- High gain and power, reducing components
- Wide BW 3.1-4.2 GHz with gain flatness
- Matched to 50 Ω, no external matching
- Turnable linearity performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.