これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠
鉛フリー

BCP52-16

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

Product details

  • fT
    125 MHz
  • hFE
    100 to 250
  • IBM max
    200 mA
  • ICBO max
    100 nA
  • IC max
    100 mA
  • IC
    1000 mA
  • ICM max
    1500 mA
  • Ptot max
    2000 mW
  • VCBO max
    60 V
  • VCE(sat) max
    0.5 V
  • VCEO max
    60 V
  • VCE
    2 V
  • VEBO max
    5 V
  • パッケージ
    P-SOT223-4-10
  • 実装
    SMT
  • 極性
    PNP (Single)
OPN
BCP5216E6327HTSA1 BCP5216H6327XTSA1
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 N/A N/A
包装サイズ 1000 1000
包装形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
水分レベル N/A 1
モイスチャーパッキン NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー No Yes
RoHS準拠 Yes Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 1000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 1000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }