製品仕様情報
-
fT250 MHz
-
hFE (範囲)220 ~ 475
-
IBM (最大)200 mA
-
ICBO (最大)15 nA
-
IC (最大)100 mA
-
IC100 mA
-
ICM (最大)200 mA
-
Ptot (最大)250 mW
-
VCBO (最大)30 V
-
VCE(sat) (最大)0.65 V
-
VCEO (最大)30 V
-
VEBO (最大)5 V
-
パッケージP-SOT323-3-1
-
実装SMT
-
極性PNP (Single)
|
OPN
|
BC858BWH6327XTSA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | SOT-323 | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-323 |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- High current gain
- Low collector-emitter saturation voltage
- Low noise between 30 hz and 15 kHz
- Complementary types: BC847...-BC850... (NPN)
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101 1)