これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
代替品
生産終了
生産終了
RoHS準拠
鉛フリー

AUIRFS4127

生産終了
200 V, N-Ch, 22 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK, Gen 10.7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

Product details

  • ID (@25°C) max
    72 A
  • Ptot max
    375 W
  • Qgd
    31 nC
  • QG (typ @10V) max
    150 nC
  • QG (typ @10V)
    100 nC
  • RDS (on) (@10V) max
    22 mΩ
  • RthJC max
    0.4 K/W
  • Tj max
    175 °C
  • VDS max
    200 V
  • VGS(th) max
    5 V
  • VGS(th) min
    3 V
  • VGS max
    20 V
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度
    -55 °C to 175 °C
  • 実装
    SMD
  • 技術
    Gen 10.7
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive
OPN
AUIRFS4127TRL
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 PG-TO263-3
包装サイズ 800
包装形態 TAPE & REEL LEFT
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 PG-TO263-3
包装サイズ 800
包装形態 TAPE & REEL LEFT
水分レベル 1
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

機能

  • Advanced Process Technology
  • Ultra Low On-Resistance
  • 175°C Operating Temperature
  • Fast Switching
  • Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
  • Lead-Free, RoHS Compliant
  • Automotive Qualified
  • PPAP Capable Device

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }