ID (@25°C) max50 A
-
Ptot max50 W
-
Qgd14 nC
-
QG (typ @10V)40 nC
-
QG (typ @10V) max60 nC
-
RDS (on) (@10V) max5.9 mΩ
-
RthJC max3 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max40 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS max29 V
-
パッケージDUAL PQFN 5X6 8L
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 12.7
-
極性N+N
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRFN8459TR | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | PG-TDSON-8 | |
| 包装サイズ | 4000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | PG-TDSON-8 |
| 包装サイズ | 4000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Advanced Process Technology
- Dual N-Channel MOSFET
- Ultra Low On-Resistance
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free, RoHS Compliant
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device