Currently planned availability until at least2027
-
ID (@25°C) max345 A
-
Ptot (@ TA=25°C) max3.8 W
-
Ptot max341 W
-
Qgd46 nC
-
QG (typ @10V) max275 nC
-
QG (typ @10V)183 nC
-
RDS (on) (@10V) max1.5 mΩ
-
RthJC max0.44 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max60 V
-
VGS(th) max4 V
-
VGS(th) min2 V
-
VGS-20 V to 20 V
-
パッケージMG-WDSON-11
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 10.7
-
極性N
-
発売年2016
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRF7749L2TR | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | DIRECTFET | |
| 包装サイズ | 4000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
機能
- Advanced Process Technology
- Optimized for Automotive Applications
- Small Footprint and Low Profile
- High Power Density
- Low Parasitic Parameters
- Dual Sided Cooling
- 175°C Operating Temperature
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead Free, RoHS Compliant & Halogen Free
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device