ID (@25°C) max-13 A
-
Ptot max110 W
-
Qgd23.3 nC
-
QG (typ @10V) max66 nC
-
RDS (on) (@10V) max290 mΩ
-
RthJC max1.4 K/W
-
Tj max175 °C
-
VDS max-150 V
-
VGS(th) max-4 V
-
VGS(th) min-2 V
-
VGS max20 V
-
パッケージD2PAK D2PAK
-
モイスチャー感度レベル1
-
予算価格€/ 1k1.71
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 5
-
極性P
-
認定Automotive
|
OPN
|
AUIRF6215STRL | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 包装サイズ | 800 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 包装サイズ | 800 |
| 包装形態 | TAPE & REEL LEFT |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Advanced planar technology
- Dynamic dV/dT rating
- 175°C operating temperature
- Fast switching
- Fully Avalanche Rated
- Repetitive avalanche allowed up to Tjmax
- Lead free, RoHS compliant
- Automotive qualified
- PPAP Capable Device